Publier vos produits
Acusensor M

Acusensor M

Traduit par Google,

L' Acusensor M est notre capteur de dernière génération. Il intègre une fonction de surveillance pour un fonctionnement fiable et sûr tout au long de sa durée de vie. Entièrement conforme à la norme ANSI A156.10 actuelle, il est équipé d'une fonction de surveillance active pour se conformer à la nouvelle norme. Grâce à ses performances supérieures et à sa facilité d'installation, l'Acusensor M de NABCO peut être utilisé dans diverses applications.

Caractéristiques

  • Conforme à la norme ANSI A156.10 actuelle en plus d'inclure une NOUVELLE fonctionnalité de surveillance pour se conformer à la norme à venir
  • Capacité de voir à travers le seuil, ajoutant une sécurité supérieure
  • Le boîtier discret et inviolable et les excellentes performances rendent l'Acusensor M adapté à une grande variété d'applications.
  • Une portée et une adaptabilité accrues équivalent à la conformité à la norme ANSI avec notre plus grand ensemble de portes
  • Les multiples réglages de largeur et de profondeur permettent d'optimiser les performances de la porte pour répondre à des applications spécifiques
  • Fonctionne sur des contrôles plus anciens non basés sur un processeur, permettant la mise à niveau des systèmes existants
  • Les connexions d'alimentation doubles (12-24 VCA ou CC) permettent une interface transparente avec tous les équipements NABCO et les équipements d'autres fabricants
  • Facile à installer, à régler et à entretenir pour un coût de possession réduit tout au long de la vie
Spécifications techniques
  • Réference unique.acusensor-m
  • Famille de produitsActivating Devices
  • Groupe de produitsAcusensor M
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31 17
  • Titre OmniClassSensors for Automatic Doors