Publier vos produits
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor

    Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor

    Traduit par Google,

    Le commutateur de détecteur de présence Lutron Maestro combine un

    Interrupteur Maestro avec occupation ou vacance infrarouge passif

    capteur. Le capteur détecte la chaleur des occupants en mouvement

    dans une zone pour déterminer si l’espace est occupé.

    Sur la base du retour du capteur, le capteur de présence

    L'interrupteur ajustera la charge en conséquence.

    Caractéristiques
    • Capteurs infrarouges passifs dotés de la technologie exclusive Lutron XCT
    pour une détection fine des mouvements
    • Champ de vision du capteur de 180 °
    • Mouvement majeur jusqu'à 30 pi x 30 pi (9 mx 9 m) [900 pi2 (81 m2)]
    couverture et 20 pi x 20 pi (6 mx 6 m) [400 pi2 (36 m2)] mineure
    couverture de mouvement
    • La version d'occupation peut être réglée sur Auto-ON/Auto-OFF ou
    Marche manuelle/arrêt automatique
    • Version de poste vacant disponible pour répondre aux exigences du titre 24 du CA.
    • Délai d'attente réglable (1, 5, 15 ou 30 minutes) et haut/bas
    réglage de la sensibilité
    • Types de charges : incandescentes, halogènes, ELV, MLV, CFL, LED,
    fluorescent magnétique, fluorescent électronique et ventilateur.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • UL® Listed to U.S. and Canadian safety

      requirements.

      • NOM Certification (MS- models only).

      Power

      • 120 V~ 50/60 Hz*

      • 120–277 V~ 50/60 Hz*

      Key Design Features

      • All lighting loads

      • Crush/tamper resistant lens

      • Smart ambient light detection

      • Adaptive switching algorithm for extended relay life

      • XCT Technology for fine motion detection

      • Lutron patented Softswitch

      Environment

      • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F

      (0 °C to 40 °C), 0%–90% humidity, non-condensing.

      Indoor use only.

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty. For additional Warranty

      information, please visit

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_

      Warranty.pdf

      Additional Information

      • When using MS-OPS2, MS-OPS5M,

      MS-OPS6M2-DV, MS-VPS2, MS-VPS5M, or

      MS-VPS6M2-DV on GFI-controlled circuits, please

      see Lutron P/N 048440 on www.lutron.com

      • For Maestro Occupancy sensing dimmer models,

      please see Lutron P/N 369270 on www.lutron.com

      • For use with MA-AS, MSC-AS, MA-AS-277, or

      MSC-AS-277 to control the load from more than two

      locations, please see Lutron P/N 048435 on

      www.lutron.com

      • For more information, please see

      www.lutron.com/occvacsensors

      • Lutron Customer Assistance: 1.844.LUTRON1


      Advanced Features

      Switching

      • Standard zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the AC

      power curve

      • Adaptive zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the

      AC power curve. Actively adapts to variations in

      relay timing

      • Lutron Patented Softswitch circuit—eliminates arcing

      at mechanical contacts when loads are switched.

      Extends relay life to an average of 1,000,000 cycles

      (on/off) for resistive, capacitive, or inductive sources

      XCT Technology

      Advanced sensing technology for fine motion

      detection ensures that the lights stay on while the

      room is occupied, and that the sensor does not turn

      on falsely when there is no occupancy in the room.

      For more information, see

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/

      white%20paper%20XCT%204-23-09%20B.pdf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-ms-ops6m2-dv
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsMaestro® Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis