Publier vos produits
GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

Traduit par Google,

Le système encastré suspendu GT300/8300 est une solution robuste, capable de gérer un trafic piétonnier intense. Sa conception mécanique éprouvée assure un fonctionnement fluide et durable, et son bras pivotant affleurant lui confère une esthétique soignée. La porte est soutenue par des pivots robustes situés en haut et en bas du cadre de porte, plutôt que sur l'arbre de l'opérateur, ce qui facilite l'entretien sans démonter la porte.

Caractéristiques

  • Une conception éprouvée pour une fiabilité éprouvée
  • Le bras est aligné lorsque la porte est fermée pour une apparence élégante et attrayante
  • L'opérateur mécanique utilisé avec un contrôleur électronique de base ou à microprocesseur (standard) offre un fonctionnement efficace et fluide
  • Les vitesses de fermeture réglables permettent à la porte de se fermer plus tôt pour des économies d'énergie ou plus lentement pour une protection accrue des piétons.
  • La porte est soutenue par des pivots robustes situés en haut et en bas du cadre de la porte au lieu de l'arbre de l'opérateur, ce qui permet un entretien pratique sans avoir à retirer la porte
  • En-têtes de longueur optionnels pour une apparence améliorée
  • Ferme-porte à ressort robuste
  • Le moteur robuste tout en acier et la boîte de vitesses mécanique surpassent la concurrence
  • Dispositif anti-panique disponible pour les portes pivotantes centrales – permet aux portes pivotantes vers l'intérieur de s'ouvrir en cas d'urgence
  • La fonction de recyclage disponible arrête et inverse le sens de rotation lorsqu'un objet est rencontré pour une meilleure protection des piétons
  • Disponible avec chargement par le bas ou chargement latéral pratique
  • Le panneau d'accès à l'en-tête de chargement latéral pivote simplement vers le haut et se verrouille en position, à l'écart, permettant à l'opérateur d'être rapidement installé ou retiré pour un entretien facile tout en permettant à la porte de rester en position fermée, éliminant ainsi la perte d'énergie à l'intérieur du bâtiment.
  • Fonctionne avec des cadres de porte neufs ou existants
  • Interface transparente avec une variété de dispositifs d'activation et d'équipements auxiliaires, y compris les systèmes d'alarme incendie
  • Conforme à la norme ANSI 156.10 lorsqu'il est utilisé avec des tapis, Acusensor 3 ou le système de capteur de bord OA
  • Approuvé UL / ULC et CSFM
Spécifications techniques
  • Réference unique.overhead-concealed-operator-gt300-gt8300
  • Famille de produitsAutomatic Door Controls and Operators
  • Groupe de produitsSwinging Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators