Publier vos produits
GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

Traduit par Google,

L' opérateur en saillie GT400/8400 est conçu pour fonctionner avec des portes neuves ou existantes. Il offre la fiabilité et la durabilité éprouvées de NABCO et peut gérer un trafic piétonnier intense. Sa conception mécanique supérieure assure un fonctionnement fluide et durable.

Caractéristiques

  • Une conception éprouvée pour une fiabilité éprouvée
  • Fonctionne avec des cadres de porte neufs ou existants
  • L'opérateur mécanique utilisé avec un contrôleur électronique de base ou à microprocesseur (standard) offre un fonctionnement fluide et efficace
  • Les vitesses de fermeture réglables permettent à la porte de se fermer plus tôt pour des économies d'énergie ou plus lentement pour une protection accrue des piétons.
  • L'opérateur mécanique utilisé avec un microprocesseur assure un fonctionnement efficace et fluide
  • Fonctionne avec des portes à suspension bout à bout, à pivot décalé ou à pivot central sans nécessiter de liaison spéciale, ce qui facilite l'installation.
  • En-têtes de longueur optionnels pour une apparence améliorée
  • Ferme-porte à ressort robuste
  • Le moteur robuste tout en acier et la boîte de vitesses mécanique surpassent la concurrence
  • Disponible avec chargement par le bas ou chargement latéral pratique
  • Le panneau de tête à chargement latéral pivote simplement vers le haut et se verrouille en position, à l'écart, ce qui permet à l'opérateur d'être rapidement installé ou retiré pour un entretien facile tout en permettant à la porte de rester en position fermée, éliminant ainsi la perte d'énergie à l'intérieur du bâtiment.
  • Dispositif anti-panique disponible pour les portes pivotantes centrales – permet aux portes pivotantes vers l'intérieur de s'ouvrir en cas d'urgence
  • La fonction de recyclage arrête et inverse le sens de rotation lorsqu'un objet est rencontré pour une meilleure protection des piétons
  • Interface transparente avec une variété de dispositifs d'activation et d'équipements auxiliaires, y compris les systèmes d'alarme incendie
  • Conforme à la norme ANSI 156.10 lorsqu'il est utilisé avec des tapis, Acusensor 3 ou le système de capteur de bord OA
  • Approuvé UL / ULC et CSFM
Spécifications techniques
  • Réference unique.surface-mounted-operator-gt400-gt8400
  • Famille de produitsAutomatic Door Controls and Operators
  • Groupe de produitsSwinging Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators