Publier vos produits
GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door
GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door

    GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door

    Traduit par Google,

    La porte coulissante manuelle GT2125 est une unité sans rail offrant une configuration latérale fixe où seuls les panneaux mobiles s'ouvrent. Disponible en deux, trois, quatre et six panneaux, le système permet aux utilisateurs de les empiler d'un côté pour optimiser l'accès et faciliter le transport du patient. En position fermée, les portes offrent une vue dégagée et permettent une intervention immédiate en cas d'urgence.

    Caractéristiques

    • Testé et évalué pour l'infiltration d'air et de fumée par un laboratoire de test indépendant comme indiqué par UL et NFPA
    • Fonctionnent comme des portes coulissantes avec la possibilité d'une ouverture complète à l'aide d'un panneau pivotant ou d'une ouverture partielle à l'aide d'un panneau fixe.
    • Sans rail, avec feux latéraux fixes et sortie partielle
    • Tous sont disponibles en ensembles de portes à deux, trois et quatre panneaux avec des unités télescopiques disponibles en ensembles de portes à trois et six panneaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trackless-fixed-sidelite-manual-sliding-door-gt2125
    • Famille de produitsSliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors