Publier vos produits
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Traduit par Google,
Écrou en cuivre avec filetage intérieur cuivre sur cuivre (raccords hydrauliques, BPL et gaz naturel - numéro de catalogue 102). Le cuivre désoxydé Nacobre à haute teneur en phosphore résiduel est un cuivre pur raffiné électrolytiquement, désoxydé au phosphore. Les tubes en cuivre désoxydé avec du phosphore sont largement et avec succès utilisés depuis des années dans les échangeurs de chaleur, les condenseurs et les évaporateurs. Ils sont également utilisés dans les chaudières et auxiliaires similaires dans les centrales électriques et les équipements de climatisation. Les tubes de cuivre phosphorés ont une application dans les raffineries et les usines. Les tubes en cuivre Nacobre ont la conductivité thermique la plus élevée de tous les tubes pour échangeurs de chaleur standard et ils conviennent donc à de nombreuses applications industrielles où ces propriétés de haute résistance à la corrosion sont souhaitables.
Spécification
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.cnwit
  • Famille de produitsNacobre Construcción
  • Groupe de produitsConexiones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-04
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCCopper ducts or ductwork
  • Code UNSPSC40141922
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
  • Description de l'Uniclass 2015Copper pipeline fittings
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Titre CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution