Courbes : Des routes de montagne sinueuses pour votre voiture de sport à des phrases comme « garder une longueur d'avance sur la courbe », il est clair que nous apprécions la courbure dans notre monde visuel. Les courbes transmettent une expérience améliorée, quelque chose de plus intéressant et meilleur que les alternatives. Vous n'avez pas toujours besoin de limiter votre publicité à une boîte rectangulaire. NanoCurve apporte intérêt et engagement à votre affichage numérique intérieur.
Les écrans LED NanoCurve sont à la fois la voiture de sport et le cheval de bataille de votre solution d'affichage numérique, offrant de nombreux avantages :
Solutions publicitaires efficaces : nos écrans LED grand format sont lumineux, vifs et accrocheurs, même lorsqu'ils sont confrontés à la lumière ambiante. Avec un affichage efficace, votre contenu est remarqué par les téléspectateurs, pas ignoré.
Respectueux de l' environnement : les écrans NanoLumens sont construits avec l'environnement à l'esprit ; ils sont créés à partir de 50 % de matériaux récupérés et sont presque 100 % recyclables. Ils sont également économes en énergie - saviez-vous que vous pouvez faire fonctionner un écran NanoCurve plus grand que vous avec juste la puissance que vous utiliseriez pour un aspirateur domestique ?
Un design compact : Même les plus grands écrans LED NanoCurve sont minces et légers. Ils n'ont pas besoin de distance pour qu'un projecteur affiche une image sur un écran ou de ventilateurs bruyants pour refroidir le système. Sans avoir besoin de distance pour un projecteur ou pour un grand équipement de refroidissement, vous n'aurez pas à vous soucier de l'encombrement d'un écran qui occupe un espace précieux.
Fonctionnement silencieux mais puissant : les écrans NanoCurve produisent très peu de bruit ou de chaleur, ce qui les rend idéaux pour tout environnement dans lequel vous souhaitez éviter un bruit excessif. Dans le même temps, nos écrans produisent une qualité d'image et une efficacité exceptionnelles.
Garantie 6 ans, zéro panne. Jusqu'au pixel : la garantie couvre l'ensemble de l'écran d'un coin à l'autre, y compris toutes les pièces et tous les dispositifs de commande, vendus par NanoLumens aux utilisateurs finaux, revendeurs et distributeurs, à compter de la date d'expédition. NanoLumens garantit à l'utilisateur final que l'écran sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, comme prévu par NanoLumens pendant la période de garantie et s'applique uniquement aux écrans installés à l'origine sur le site de l'utilisateur final.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |