Publier vos produits
PermaBase Cement Board

PermaBase Cement Board

Traduit par Google,
La description
Le panneau de ciment PermaBase® BRAND est une sous-couche et un substrat pour les contours de baignoire et de douche, les comptoirs, les revêtements de sol et une variété d'autres applications intérieures et extérieures.
PermaBase est un substrat rigide composé de ciment Portland, d'agrégats et de treillis de verre qui offre une surface exceptionnellement dure et durable capable de résister à une exposition prolongée à l'humidité.
PermaBase convient parfaitement aux applications intérieures telles que les cabines de douche et de baignoire, les baignoires de jardin/tourbillon, les hammams et les saunas, les piscines et les terrasses. PermaBase est également un excellent substrat pour les finitions extérieures telles que les carreaux, le stuc, les finitions appliquées directement, la brique mince et la pierre collée.

Avantages
  • Garantie limitée de 30 ans sur les applications intérieures PermaBase.
  • Garantie limitée de 10 ans sur les applications extérieures PermaBase.
  • Le bord renforcé avec la technologie EdgeTech® permet une application plus serrée des clous ou des vis sur le bord sans s'effriter ni tourner.
  • Résistance à la moisissure améliorée selon ASTM D 3273 (10).
  • Convient aux applications intérieures et extérieures.
  • Le panneau de ciment PermaBase est certifié GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/4" – PermaBase
  • 1/2" - PermaBase
  • 5/8” – PermaBase

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-014
  • Famille de produitsDEXcell®
  • Groupe de produitsPermaBase®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum