PANNEAU DE PLÂTRE POUR APPLICATIONS DE PLAFONDS EXTÉRIEURS
Le soffite extérieur est conçu pour être utilisé dans des zones telles que les soffites extérieurs, les porches ouverts, les allées, les plafonds d'abris d'auto et les installations similaires dans la construction commerciale et résidentielle avec une exposition indirecte aux conditions environnementales. Le panneau est formulé pour offrir une durabilité structurelle et environnementale, une exigence dans les environnements extérieurs. Le 1/2" régulier est utilisé dans la construction ne nécessitant pas de degré de résistance au feu. Les panneaux 1/2" Super C, 5/8" Type X et 5/8" Type C sont certifiés UL selon les tests requis pour la résistance au feu, les caractéristiques de combustion de surface et le noyau de gypse incombustible. Les panneaux 5/8" Type C et 1/2" Super C sont des panneaux exclusifs de type X fabriqués pour offrir une résistance au feu améliorée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |