Le panneau de toit en mat de verre DEXcell® BRAND est un panneau de gypse résistant à la moisissure conçu pour être utilisé comme panneau de couverture et/ou barrière thermique dans les applications de toiture commerciale. Le panneau de toiture en mat de verre DEXcell convient parfaitement aux systèmes de toiture fixés mécaniquement.
Le panneau de toit en mat de verre DEXcell est une barrière coupe-feu et une barrière thermique fabriquée avec des revêtements en fibre de verre enduits et un noyau de gypse résistant à la moisissure. Il est produit en 1/4", 1/2" et 5/8" d'épaisseur et 4' de large en longueurs de 4' et 8'. Le panneau de toit en mat de verre DEXcell se coupe et se coupe facilement et est spécialement enduit à l'avant, à l'arrière et côtés pour une manipulation aisée.
Utilisations de base
Les panneaux de toiture DEXcell Glass Mat conviennent parfaitement à une grande variété de systèmes de toiture, y compris, mais sans s'y limiter, le bitume modifié, les toitures multicouches, les membranes monocouches fixées mécaniquement, les fluides appliqués, le métal et la mousse pulvérisée.
Avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |