Publier vos produits
wedi Fundo Ligno floor element, centre drain US

wedi Fundo Ligno floor element, centre drain US

Traduit par Google,

L'élément de douche de plain-pied conçu pour une utilisation avec des sols en bois et avec des bords extérieurs de seulement 20 mm. Contrairement aux éléments de douche traditionnels, le Fundo Ligno a été adapté pour être intégré dans un revêtement de sol en bois - sans accumuler de hauteur supplémentaire et sans mesures de nivellement fastidieuses, il s'intègre parfaitement dans son environnement.

Les unités de sol à carreler ne sont pas seulement très pratiques et fiables, elles ont ouvert un tout nouveau monde de possibilités de conception pour les pièces humides et les salles de bains.

  • Sécurité grâce à une pente uniforme prédéfinie
  • L'ensemble du système est 100% étanche
  • Travail simple et sûr - testé par des professionnels

Des mesures:

  • 073732011 - 900x900x41mm
  • 073732012 - 1200x1200x41mm
  • 073732013 - 1500x1500x41mm
  • 073732021 - 900x900x41mm
  • 073732023 - 1200x1200x41mm
  • 073732022 - 1200x900x41mm
  • 073732024 - 1600x900x41mm

Spécification
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    Fire PerformanceClass E
    FormThe floor-level shower element designed for use with timber floors, and with outer edges of only 20 mm
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Thermal Conduction0.036 W/mK
    Waste HoleDN40, DN50 or DN70
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-fundo-ligno-floor-element-centre-drain-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé