Publier vos produits
NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le NHW-A est une excellente option pour les propriétaires qui souhaitent économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie, réduire leur empreinte carbone et profiter d'une eau chaude plus rapide sans sandwichs d'eau froide, grâce à la pompe de recirculation et au réservoir tampon intégrés. Choisissez le NHW-AI pour une installation à l'intérieur et le NHW-AE pour une installation à l'extérieur.

Spécification
  • Model NHW-160AI | NHW-180AI | NHW-199AI

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width 17.3"

    Height 26.5"

    Depth 10.3"

    Weight 60 lb. | 65 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Spécifications techniques
  • Réference unique.NHW700-AI-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux