Publier vos produits
NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)

Traduit par Google,
• Collecteur de boucle primaire conçu pour fonctionner sur les modèles NHB pour des installations rapides et propres. Pompe non incluse. Ne pas utiliser avec les installations en cascade NHB-110 et NHB-150. • Garantie 1 an à compter de la date d'achat.
Spécification
  • Model GFFM-MSOZUS-001

    Height 18.5"

    Width 12.6"

    Weight 10.5 lb.

    Connection Type

    • 1” FNPT dielectric unions for the boiler supply and return | 
    • 1-1/2” sweat connections for heating supply and return piping | 
    • 1” flange connections for use with boiler pumps | 
    • Two 1” stub-outs for direct connection with an indirect DHW tank | 
    • Two 1/4" service and drain ports for easy maintenance | 
    • 1/2" and 3/4" ports for use with heating system accessories

    Material Produced with durable L-copper piping

    Hardware Included Shut-off valves provided for system isolation and ease of service

Spécifications techniques
  • Réference unique.GFFM-MSOZUS-001
  • Famille de produitsPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Groupe de produitsLegacy Primary Boiler Manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux