Publier vos produits
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Traduit par Google,
Grâce à notre technologie en cascade, lorsqu'une unité atteint 80 % de sa capacité, déterminée par les températures d'alimentation et de retour, l'unité suivante permettra de répondre aux besoins de chauffage hydronique des locaux. Ces besoins en chauffage hydronique des locaux et ce rapport de demande se poursuivront jusqu'à ce que toutes les unités génèrent la chaleur hydronique des locaux nécessaire jusqu'à la capacité maximale en cascade. Le système en cascade Navien équilibre également la charge de travail de chaque unité pour une durée de vie plus longue. Le NHB est doublement certifié pour les applications de ventilation à un ou deux tuyaux.
Spécification
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPE-A-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux