Publier vos produits
NFB-301C Commercial Boiler
Navien

NFB-301C Commercial Boiler

Traduit par Google,

• 97,5 % d'efficacité thermique de pointe de l'industrie TE

• Échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable breveté

• Pression de fonctionnement maximale de 160 PSI

• Commandes avancées avec un écran couleur intuitif de 7 pouces

• Jusqu'à 15:1 TDR (taux de couverture)

• Capacité de communication BAS

• Ventilation commune jusqu'à 4 et cascade jusqu'à 32 unités

• Passepoil supérieur et inférieur

Spécification
  • Model NFB-301C

    Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 243 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB-301C
  • Famille de produitsHVAC Commercial Boiler
  • Groupe de produitsCondensing Boiler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières