L'échangeur thermique à tubes de fumées de pointe de la chaudière série FT utilise la toute dernière technologie de construction à tubes de fumées et est conçu en acier inoxydable résistant à la corrosion, ce qui garantit une réponse rapide en température, un rendement ultra-élevé et une fiabilité à toute épreuve pendant des années. Avec ses 96 cm de hauteur, cette chaudière puissante répond aux besoins actuels en chauffage et en eau chaude.
Grâce à ses connexions supérieures, cet appareil est facile à moderniser ! Associez-le à un chauffe-eau indirect en acier inoxydable Laars-Stor et ce système haute efficacité alimentera vos plinthes, radiateurs radiants, radiateurs en fonte, etc. Restez au chaud et commencez à économiser dès aujourd'hui !
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |