Publier vos produits
Björn 085
Björn 085
Björn 085

    Björn 085

    Traduit par Google,
    Björn est une chaise en bois classique avec sa propre expression. La chaise fait partie de la gamme NC depuis un certain temps, mais elle reste un produit très populaire. Aujourd'hui déjà un classique et très probablement aussi demain. Conçu par Björn Dahlström, d'où son nom. La chaise a des bâtons ronds à l'arrière qui sont stabilisés par de jolis détails caractéristiques de Björn. La version accoudoir peut être accrochée à la table, ce qui est une fonction pratique et facilite le nettoyage du sol (voir article n° 185 et 195).
    Spécification
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bjorn-085
    • Famille de produitsBjörn
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS