Publier vos produits
Choice 259
Choice 259

    Choice 259

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Fauteuil accueillant et sûr aux formes arrondies qui donne une sensation d'accueil. Des accoudoirs faciles à saisir et une hauteur d'assise correcte simplifient les choses pour les personnes âgées. Il est possible d'avoir différents tissus sur les coussins et le cadre, donne la possibilité de créer des expressions individuelles et uniques.
    Spécification
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.choice-259
    • Famille de produitsChoice
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (29)