Publier vos produits
Elin 356
Elin 356
Elin 356

    Elin 356

    Traduit par Google,
    Elin est un fauteuil haut et confortable pour les espaces sociaux qui exigent un haut niveau de confort. Elin est produit en bouleau avec des lattes croisées dans le cadre. Le tissu des coussins est amovible, il peut donc être facilement lavé ou remplacé. La série se compose de chaises, de canapés et de fauteuils et le design est basé sur des meubles suédois traditionnels, connus de l'environnement domestique qui ont été adaptés aux environnements publics.
    Spécification
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elin-356
    • Famille de produitsElin
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1060
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires