Publier vos produits
Elin 359
Elin 359
Elin 359

    Elin 359

    Traduit par Google,
    Le canapé trois places Elin est facile à meubler grâce à son design classique et son haut niveau de confort. Elin est produit en bouleau avec des lattes croisées dans le cadre. Le tissu des coussins est amovible, il peut donc être facilement lavé ou remplacé.
    Spécification
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elin-359
    • Famille de produitsElin
    • Groupe de produitsFurniture /Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1920
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier