Publier vos produits
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366

    Ellinor 366

    Traduit par Google,
    Ellinor est un fauteuil haut et confortable pour les espaces sociaux qui exigent un haut niveau de confort. Ellinor est produit en bouleau avec des lattes classiques dans le cadre et est disponible en laqué clair ou teinté. Le tissu des coussins est amovible, il peut donc être facilement lavé ou remplacé. La série se compose de chaises, de canapés et de fauteuils et le design est basé sur des meubles suédois traditionnels, connus de l'environnement domestique qui ont été adaptés aux environnements publics.
    Spécification
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellinor-366
    • Famille de produitsEllinor
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1060
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (29)