Publier vos produits
Ellinor 367
Ellinor 367

    Ellinor 367

    Traduit par Google,
    Le fauteuil bas Ellinor s'intègre dans de nombreuses situations et environnements avec son design classique et son confort agréable. La série se compose de chaises, de canapés et de fauteuils et le design est basé sur des meubles suédois traditionnels, connus de l'environnement domestique qui ont été adaptés aux environnements publics. Ellinor est produit en bouleau avec des lattes classiques et est disponible en laqué clair ou teinté. Le tissu des coussins est amovible et peut être lavé ou remplacé.
    Spécification
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellinor-367
    • Famille de produitsEllinor
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)710
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)