Publier vos produits
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Traduit par Google,
    Fauteuil fonctionnel avec siège inclinable en continu fabriqué en bouleau. Assise et dossier en tissu amovible. La poignée qui ajuste la fonction d'inclinaison est disponible des deux côtés de la chaise. Freja s'intègre très bien dans les maisons de retraite. L'accoudoir et le revêtement latéral ainsi que le coussin de nuque sont disponibles en option.
    Spécification
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-236
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (37)