Publier vos produits
Freja 237

Freja 237

Traduit par Google,
Fauteuil fonctionnel avec siège inclinable en continu, livré avec roues et repose-pieds. Produit en bouleau. Assise et dossier en tissu amovible. La poignée qui ajuste la fonction d'inclinaison est disponible des deux côtés de la chaise. Freja s'intègre très bien dans les maisons de retraite.
Spécification
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.freja-237
  • Famille de produitsFreja
  • Groupe de produitsFunctional easy chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)850
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires