Publier vos produits
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Traduit par Google,
    Le repose-pieds Freja est un joli complément au Freja 236 et possède également une structure en bouleau massif. Le tissu est amovible, il est donc facile à enlever et à laver. Le tissage en caoutchouc est disponible en option.
    Spécification
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-246
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (29)