Publier vos produits
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Traduit par Google,
    Le canapé deux places Freja a une structure simple mais élégante en bois de bouleau. Il a des lattes horizontales visibles à l'arrière. Le coussin d'assise et de dossier est disponible avec un tissu amovible, ce qui le rend facile à laver. Disponible avec accoudoir et cache latéral en option. S'intègre parfaitement dans les zones d'attente et dans les espaces sociaux.
    Spécification
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-336
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFurniture /Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1210
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires