Publier vos produits
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371

    Humlan 371

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Design épuré et élégant pour la plupart des types d'environnements. Des formes douces et arrondies qui procurent un sentiment de sécurité. Le fauteuil fait partie d'une famille qui se compose d'un fauteuil, d'un canapé deux places et d'un canapé trois places. Il est possible d'avoir différents tissus sur le siège, sur le dossier et pour le coussin du dossier, ce qui donne la possibilité de créer des expressions individuelles et uniques. Le tissu du siège est amovible. Des housses d'accoudoirs supplémentaires et amovibles sont disponibles en option. Un espace sanitaire entre l'assise et le dossier empêche la poussière de s'accumuler.
    Spécification
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.humlan-371
    • Famille de produitsHumlan
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRoumanie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)