Publier vos produits
Humlan 374
Humlan 374

    Humlan 374

    Traduit par Google,
    Design épuré et élégant pour la plupart des types d'environnements. Des formes douces et arrondies qui procurent un sentiment de sécurité. Le canapé fait partie d'une famille qui se compose d'un fauteuil, d'un canapé deux places et d'un canapé trois places. Il est possible d'avoir différents tissus sur le siège, sur le dossier et pour le coussin du dossier, ce qui donne la possibilité de créer des expressions individuelles et uniques. Le tissu du siège est amovible. Des housses d'accoudoirs supplémentaires et amovibles sont disponibles en option. Un espace sanitaire entre l'assise et le dossier empêche la poussière de s'accumuler.
    Spécification
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.humlan-374
    • Famille de produitsHumlan
    • Groupe de produitsFurniture /Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRoumanie
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires