Publier vos produits
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531

    Jackie 531

    Traduit par Google,
    Le fauteuil Jackie à dossier bas est le meuble parfait pour les salles d'attente. Il combine un design moderne et une fonctionnalité pratique de manière intelligente. Le dossier rembourré est suspendu à un joli bracelet en cuir luxueux, thème de toute la série Jackie. Optez pour un seul tissu pour toute la chaise ou combinez différents tissus pour l'assise et le dossier. Le tissu est amovible et l'espace sanitaire entre l'assise et le dossier le rend hygiénique.
    Spécification
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-531
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)690
    • Profondeur (mm)710
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires