Publier vos produits
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    Traduit par Google,
    Le repose-pieds assorti à Jackie 536. Le cadre est en bouleau FSC Mix et répond aux normes Möbelfakta. Le rembourrage est amovible. Le tissage en caoutchouc est disponible en option.
    Spécification
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-538
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires