Publier vos produits
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    Traduit par Google,
    Le fauteuil fonctionnel le plus exclusif de NC, doté de fonctions vlever et d'un haut niveau de design sur toutes les pièces. Il a un dossier inclinable en continu et la poignée pour la fonction d'inclinaison est fabriquée dans un cuir exclusif qui donne une sensation de luxe.
    Spécification
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.john-380
    • Famille de produitsJohn
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires