Publier vos produits
Julia 065
Julia 065
Julia 065

    Julia 065

    Traduit par Google,
    Le chariot de service est fabriqué en FSC Mix. Il est disponible en laque transparente ou teinté. Les étagères sont disponibles en bouleau massif ou en stratifié blanc ou bouleau. Le poids maximum sur les étagères est de 15 kg par étagère.
    Spécification
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.julia-065
    • Famille de produitsJulia
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier