Publier vos produits
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Traduit par Google,
    Fauteuil classique fonctionnel de haute qualité. Créez votre propre chaise unique en choisissant un tissu de votre choix et mélangez-le avec une teinture que vous préférez. Tissage en caoutchouc de série. Le dossier inclinable est continu et la chaise a un coussin de nuque réglable.
    Spécification
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.karin-215
    • Famille de produitsKarin
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires