Publier vos produits
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035

    Kompis 035

    Traduit par Google,

    Kompis est un tabouret pliable au design moderne. Un meuble classique obtient un look mis à jour et en même temps il conserve ses fonctions intelligentes. Le tabouret a un large domaine d'utilisation. Il prend peu de place et convient parfaitement comme tabouret visiteur dans un bureau ou un hôpital.

    Le tabouret peut facilement être transporté lors d'une visite guidée dans un musée. Pourquoi ne pas en garder quelques-uns dans votre salle de conférence au cas où vous auriez besoin de quelques sièges supplémentaires ? Le tabouret pliable peut facilement être accroché à un crochet.

    Spécification
    • The stool is produced in FSC 100% birch with nice leather and fabric details. Kompis is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the stool in any NCS color of your choice... 

      Kompis has an extra strong fabric that bares the whole weight of the user. It is a fabric from Gabriel and is called “Web”, article number for the three colours: 1102, 3102, 5101. Washable 60°C. The fabric is produced of 74% recycled material, which makes our foldable stool a very good environmetal friendly choice. 

      An accessory to our nice Kompis is a hook in FSC 100% birch that is called VISIT. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kompis-035
    • Famille de produitsKompis
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_31
    • Description de l'Uniclass 2015Foot stools

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie