Publier vos produits
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Traduit par Google,
    Kurbits – un grand fauteuil à oreilles avec des formes légèrement exagérées qui donnent une touche au design classique. Cette version de Kurbits a un dossier haut qui comprend un coussin pour le dos et la nuque. Produit en bouleau FSC Mix et dispose également d'un repose-pieds assorti. Le fauteuil est disponible avec assise en bois ou avec un coussin en tissu déhoussable. Également disponible avec tissage en caoutchouc sur le siège.
    Spécification
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-324
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (29)