Publier vos produits
Kurbits 325
Kurbits 325

    Kurbits 325

    Traduit par Google,
    Kurbits - un grand fauteuil en bois aux dimensions légèrement exagérées qui donne une touche au design classique. Cette version a un dossier avec une hauteur standard, contrairement à son grand frère, le Kurbits 324 avec un dossier extra haut. Dans cette version de Kurbits, le coussin de dossier est inclus. Tout le tissu est amovible. Vous pouvez également ajouter un tissage en caoutchouc pour le siège. Vous pouvez également ajouter le pouf Kurbits (328) avec un coussin confortable pour reposer vos pieds.
    Spécification
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-325
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (29)