Publier vos produits
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    Traduit par Google,
    Un pouf confortable avec un coussin. Le tissu est amovible et il est fixé au pouf avec des boutons poussoirs. Le pouf est destiné à être utilisé avec les deux fauteuils Kurbits (324 et 325). Le repose-pieds est disponible en laqué clair ou teinté. Kurbits est une famille de chaises et de fauteuils au design classique inspiré de l'art populaire suédois.
    Spécification
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-328
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier