Publier vos produits
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051

    Plockepinn 051

    Traduit par Google,

    Plockepinn est un tabouret et un banc, qui est unique dans sa construction. Tout d'abord, le tabouret de bar, d'une hauteur de 76 cm, a été développé. Le design a été si bien accueilli que le tabouret a rapidement accueilli deux autres membres de la famille ; un tabouret de bar inférieur d'une hauteur de 63 cm et un banc auquel ce numéro d'article fait référence.

    Spécification
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plockepinn-051
    • Famille de produitsPlockepinn
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1150
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches