Publier vos produits
Ram 108
Ram 108
Ram 108

    Ram 108

    Traduit par Google,

    Ram est un ami fiable dans la vie de tous les jours, un tabouret qui s'intègre parfaitement dans les environnements domestiques et publics. Le tabouret a une identité visuelle forte et un objectif flexible qui comble le fossé entre un meuble et une aide à la marche. C'est un tabouret mais aussi un déambulateur qui encourage une assise active et prône l'importance de la mobilité tout au long de la vie.

    Des éléments inspirés des vélos de route classiques sont combinés avec du bouleau, du cuir et du métal. Avec des couleurs et des extras optionnels qui peuvent être personnalisés, la RAM peut vraiment refléter son propriétaire.

    Spécification
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ram-108
    • Famille de produitsRam
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools