Publier vos produits
Rib 570-1
Rib 570-1

    Rib 570-1

    Traduit par Google,
    Fauteuil Rib avec coussin de nuque en option. Le fauteuil a une hauteur d'assise élevée avec des coussins d'assise fixes, ce qui facilite l'entrée et la sortie du fauteuil. Les coussins d'accoudoirs moelleux donnent au fauteuil une belle apparence. Rib est facile à nettoyer, grâce au cadre haut. Rib est un groupe de sièges aéré et classique en bouleau, qui a des tissus amovibles dans le siège et dans le dossier. Fauteuil Rib avec coussin de nuque en option. Le fauteuil a une hauteur d'assise élevée avec des coussins d'assise fixes, ce qui facilite l'entrée et la sortie du fauteuil. Les coussins d'accoudoirs moelleux donnent au fauteuil une belle apparence. Rib est facile à nettoyer, grâce au cadre haut. Rib est un groupe de sièges aéré et classique en bouleau, qui a des tissus amovibles dans le siège et dans le dossier.
    Spécification
    • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rib-570
    • Famille de produitsRib
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)710
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires