Publier vos produits
Rib 572-1

Rib 572-1

Traduit par Google,
Stop est un canapé deux places entièrement rembourré où tout le tissu est amovible. Les formes douces et la petite couture en bas confèrent au modèle une sensation « intime ». Cadre joliment conçu en brich avec des pieds pointus qui améliorent l'aspect léger du modèle.
Spécification
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rib-572-1
  • Famille de produitsRib
  • Groupe de produitsFurniture /Sofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)1530
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires