Publier vos produits
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    Traduit par Google,

    L'idée du tabouret Twist vient des polygones géométriques des mathématiques, également appelés polygones. La palette a vingt-quatre côtés qui créent l'illusion d'un siège de tabouret rond. Grâce aux côtés droits du siège, les pieds sont "verrouillés" les uns aux autres lors de l'empilement. Le tabouret peut être empilé à l'infini et lorsque de nombreux tabourets sont empilés les uns sur les autres, un côté fermé et beau est créé, rappelant les anciennes colonnes classiques.


    Spécification
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twist-024
    • Famille de produitsTwist
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS