Publier vos produits
YesYes 098

YesYes 098

Traduit par Google,

La banquette canapé qui est une version allongée de la chaise Yes. Design élégant qui se démarque et peut être utilisé dans de nombreux domaines et situations. Un dossier arrondi qui se transforme en accoudoirs. Bâtons dans le dos qui forment un motif innovant.

Le banc de canapé YesYes est disponible avec assise en bois ou assise rembourrée fixe. Faites-le en bouleau laqué clair ou teinté.

Spécification
  • YesYes sofa bench is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    If you go for a wooden seat you can add a sheep fur pad that is cut to match the sofa bench. Just get in touch with us and we will help you out.

Spécifications techniques
  • Réference unique.yesyes-098
  • Famille de produitsYes
  • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1020
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Produits similaires