Publier vos produits
Cable Reel 793
Nederman

Cable Reel 793

Enrouleur de câble à usage intensif pour une utilisation dans des environnements industriels. Disponible en version monophasée et triphasée, et fourni avec disjoncteur thermique.

Un enrouleur de câble électrique performant à utiliser dans les environnements industriels. L'enrouleur de câble est disponible en version monophasée et triphasée. Il est livré avec un dispositif de coupure en cas de surcharge thermique. L'enrouleur de câble électrique 793 de Nederman peut supporter des longueurs de câble allant jusqu'à 25 m (82 pi.). Les composants de l'enrouleur sont en matériaux composites et en acier galvanisé.

  • IP55
  • Testé et certifié selon CEI 61316
  • Câble en caoutchouc
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Prise électrique Sans
    Media Energie
    Couleur Noir
    Raccordement au tuyau, diamètre (mm) 1
    Poids (kg) 15
    Distribution cable, type H07RN-F
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-reel-793
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsCable reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie