Publier vos produits
Vacuum Hose Reel 881 Ex
Nederman

Vacuum Hose Reel 881 Ex

Enrouleur de tuyau ATEX pour aspiration de poussières explosives.

L'enrouleur de tuyau à vide 881 Ex facilite la manutention de tuyaux longs et lourds et fournit un espace de stockage sûr et peu encombrant lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Conserve les tuyaux hors du passage des chariots élévateurs et des équipements de travail mobiles. Des supports de suspension séparés rendent l'installation de l'enroulement simples et sûrs. Tous les enrouleurs sans fournis sans tuyau de raccordement. Certifié pour une utilisation dans la zone ATEX 22 conformément à la directive 2014/34/EU, groupe d'équipement II, catégorie 3D. Product marking: CE EX II 3D c T=40°C X Requirement for ATEX conformity (X): The micro-switch should be connected to an intrinsic safe circuit or be left unconnected.

  • Convient pour l'aspiration de poussières explosives
  • Avec clapet et micro-interrupteur intégrés
  • Avec clapet et micro-interrupteur intégrés
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE, EX
    Installation Intérieur
    Convient pour les poussières combustibles Oui
    Matériel recyclé (%) 100
    Longueur du tuyau de connexion (m) 10
    Poids (kg) 26-28
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-881
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsVacuum hose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie