Publier vos produits
Hose Reel 886 Stainless
Nederman

Hose Reel 886 Stainless

Enrouleur de câbles sûrs et fonctionnels avec prise pour outils électriques. IP55, longueur de câble 17 mètres.

Enrouleurs de câble électrique rétractables, fiables et fonctionnels de qualité supérieure avec une conception robuste en matériaux composites très résistants aux chocs. L'enrouleur de câble électrique C30 de Nederman est fourni avec un support mural pivotant à fixation rapide et une patte de sécurité unique pour une mise à disposition sûre et simple du courant électrique. L'enrouleur de câble rétractable convient pour les outils électriques, ainsi que les baladeuses. L'enrouleur de câble électrique C30 déroule le câble jusqu'à une longueur de 17 m (55 pieds).

  • Facile à monter: enrouleur clipsé sur la base
  • Verrou de sécurité
  • Tambour avec double roulements à billes
  • IP44/IP55
  • 0

  • Enrouleur de tuyau automatique idéal pour manipuler des tuyaux doubles d'oxygène/acétylène dans les applications de soudage.

    L'enrouleur de tuyau automatique de soudage ultime pour deux tuyaux, conçu pour la gestion des besoins en oxygène/acétylène ou oxygène/GPL. Cet enrouleur professionnel est destiné aux applications de soudage dans lesquelles la sécurité n'est jamais assez élevée.

    • Alimentation et remisage de flexible sur tambour dans un entrepôt
    • Tambour ouvert pour des raisons de sécurité et de facilité d'entretien
    • Construction en acier
    • 0
    • 0
  • Enrouleur de tuyau automatique convenant parfaitement pour les ateliers de maintenance et de réparation automobile.

    Un enrouleur de tuyau automatique rétractable de taille moyenne, entièrement fermé et robuste. Un enrouleur de tuyau industriel particulièrement adapté aux applications dans les ateliers de réparation automobile et de dépannage. L'enrouleur de tuyau automatique rétractable 883 est fourni avec une attache rapide pour une installation en toute simplicité. L'enrouleur de tuyau professionnel 883 est rétractable et dispose d'une force de ressort optimisée, pour garantir que le tuyau s'enroule lentement et régulièrement dans le tambour. Le ressort de qualité supérieure est prétendu en usine pour s'adapter à une large gamme d'applications, tout en étant bien protégé à l'intérieur de la cavité du tambour. L'enrouleur de tuyau auto-enroulant 883 est très simple à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou au sol.

    • La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur
    • Entretien facile et rapide
    • Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur
    • 0
    • 0
  • Enrouleur de tuyau automatique à usage intensif pour l'air, l'eau, l'huile et la graisse.

    Robuste, durable et résistant à la corrosion. Adapté aux tuyaux longs et lourds. En aluminium recyclé avec une peinture résistante à la corrosion et un tambour composite résistant aux chocs. Roulements à billes dans le tambour et le pivot.

    • Ressort en acier à haute résistance avec la bonne tension pour une rétraction uniforme et ergonomique et une perte de couple minimisée au fil du temps
    • Roulements à billes pour un mouvement fluide, une friction minimisée et une durabilité élevée.
    • Facile à monter au sol, au mur ou au plafond. L'angle réglable du support assure une manipulation ergonomique tout en minimisant les frottements et l'usure.
    • Conception ouverte pour un nettoyage et un entretien facile.
    • Le tambour en aluminium recyclé et en composite réduit l'impact environnemental.
  • Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne résistant à l'acide.

    L'enrouleur de tuyau automatique 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur professionnel de tuyau est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées. L'enrouleur de tuyau automatique 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
  • Enrouleur de tuyau automatique ATEX de grande capacité pour un usage intensif industriel dans des environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé et une grande résistance à la corrosion.

    L'enrouleur de tuyau automatique 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur de tuyau professionnel est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées. L'enrouleur de tuyau automatique 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

    • Conception unique facilitant le nettoyage
    • Jusqu'à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
    • Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
    • Certifié ATEX
    • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Longueur du tuyau de connexion (m) -
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-886
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie