Publier vos produits
Hose Reel 886 Acid-resistant Ex
Nederman

Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne résistant à l'acide.

L'enrouleur de tuyau automatique 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur professionnel de tuyau est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées. L'enrouleur de tuyau automatique 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE, EX
    Installation Extérieur, Intérieur
    Convient pour les poussières combustibles Oui
    Application Liquide
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Fourni avec tuyau Avec tuyau
    Poids (kg) 31
    Résistance à la corrosion Résistance à l'acide
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-886-acid-resistant-ex
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie