Publier vos produits
Hose Reel 886 Ex
Nederman

Hose Reel 886 Ex

Enrouleur de tuyau automatique ATEX de grande capacité pour un usage intensif industriel dans des environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé et une grande résistance à la corrosion.

L'enrouleur de tuyau automatique 886 Ex en acier inoxydable est un enrouleur robuste disposant d'un grand volume pour le tuyau pour une utilisation dans l'industrie lourde. Cet enrouleur de tuyau professionnel est conçu pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène et de résistance à la corrosion élevées. L'enrouleur de tuyau automatique 886 EX en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

  • Conception unique facilitant le nettoyage
  • Jusqu'à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
  • Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
  • Certifié ATEX
  • 0
Spécification
  • Certifications CE, EX
    Longueur du tuyau de connexion (m) -
    Media Air comprimé, Eau
    Couleur Acier inoxydable
    Poids (kg) 31
    Résistance à la corrosion Acier inoxydable
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-886-ex
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie