Publier vos produits
Hose Reel 888 Corrosion Resistant
Nederman

Hose Reel 888 Corrosion Resistant

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne anti-corrosion.

Les enrouleurs automatique de tuyau anticorrosion disposent d'une platine en inox, d'un moyeu et d'un raccord pivotant en laiton, et d'un tambour en matériaux composites. Grâce à leur design, ces enrouleurs professionnels sont simples d'utilisation et de maintenance. Ils peuvent être montés au mur ou au plafond. Cette gamme d'enrouleurs anti-corrosion est idéale pour des installations en milieu humide, telles que les stations de lavage voitures ou les milieux extérieurs exposés. Tous les composants de ces enrouleurs automatiques sont fabriqués dans des matériaux hautement résistants à la corrosion.

  • Facile à installer et à entretenir
  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum.
  • La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
  • La fonction de vérouillage peut facilement être libérée
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Média Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Alimentaire, Alcool et liquides à base d'éthanol
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Fourni avec tuyau Avec tuyau
    Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-888-corrosion-resistant
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie