Publier vos produits
Hose Reel 889 Ex
Nederman

Hose Reel 889 Ex

Enrouleur de tuyau automatique ATEX de taille moyenne pour usages industriels.

La série 889 Ex est un enrouleur de tuyau de taille moyenne à utiliser dans l'industrie. Tous les composants majeurs sont fabriqués en acier inoxydable ou en matériaux composites conducteurs, requis dans les environnements chimiquement agressifs et explosifs. La conception de cet enrouleur professionnel permet de le conserver propre et ainsi de l'installer dans les zones nécessitant des exigences en termes d'hygiène les plus strictes. Certifié pour l'installation dans les zones ATEX 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE. Catégorie d'équipement 2GD, groupe de gaz IIB.

  • Conception unique facilitant le nettoyage
  • Jusqu'à 15 m de tuyau peuvent être enroulés.
  • Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
  • Certifié ATEX
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Media Air comprimé, Eau
    Couleur Acier inoxydable
    Diamètre du tuyau de distribution (mm) 12.5
    Pression de fonctionnement max. (Mpa) 2
    Résistance à la corrosion Acier inoxydable
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-889-ex
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie